Comment l'IO-Link permet une connexion et une interconnexion intelligentes dans une machine

L'IO-Link permet la communication bidirectionnelle, du niveau commande à l'appareil de terrain (capteur, actionneur). Un unique module IO-Link Master permet de relier un grand nombre d'appareils IO-Link différents. Il est possible d'interconnecter plusieurs modules IO-Link Master via tous les bus de terrain courants.

À quoi sert encore le bus de terrain ?

Le transport des signaux à l'intérieur d'une machine (entre les capteurs / actionneurs et l'API) ou également à l'échelle de l'installation (entre les API) s'effectue via des bus de terrain. Cela permet entre autres une communication sur de grandes distances.

Au fil du temps, un grand nombre de bus de terrain différents se sont établis dans l'industrie. Étant donné que l'IO-Link est indépendante du bus de terrain, le niveau des appareils reste inchangé avec l'IO-Link – quel que soit le bus de terrain que vous utilisez.

Composants d'une liaison IO-Link

Le module IO-Link Master est disponible pour tous les bus de terrain courants. Il dispose d'une entrée et d'une sortie courant, ainsi que d'une entrée et d'une sortie bus de terrain. De plus, en fonction du domaine d'application, différents nombres de ports sont à votre disposition.

Les câbles de bus de terrain pour tous les bus de terrain courants permettent l'interconnexion du module IO-Link Master avec l'API et les autres utilisateurs du bus de terrain.

Vous pouvez apprendre, paramétrer et diagnostiquer le détecteur de couleur intelligent via l'interface IO-Link.

Le câble de capteur trifilaire vous permet de raccorder et d'échanger simplement des appareils IO-Link.

Produits adaptés

Module IO-Link Master en métal pour une utilisation décentralisée

Module IO-Link Master en métal pour une utilisation décentralisée

Câble de bus de terrain pour l'interconnexion du module IO-Link Master avec l'API ou d'autres utilisateurs du bus de terrain

Câble de bus de terrain pour l'interconnexion du module IO-Link Master avec l'API ou d'autres utilisateurs du bus de terrain

Détecteur de couleur intelligent, compatible IO-Link

Détecteur de couleur intelligent, compatible IO-Link

Câble de capteur trifilaire pour le raccordement de capteurs IO-Link

Câble de capteur trifilaire pour le raccordement de capteurs IO-Link

Oops, an error occurred! Code: 201911182209454947d187