Quels avantages offre IO-Link pour la mesure automatisée

Outre le paramétrage et le diagnostic, les capteurs IO-Link offrent les avantages suivants : vous n'avez pas besoin de câble blindé, la communication IO-Link est insensible aux perturbations et les coûteux canaux analogiques sont inutiles. Ainsi, l'IO-Link vous offre la meilleure qualité de signal avec un minimum d'effort.

Exemples d'application

Dans une station d'enroulement, il faut surveiller continuellement le diamètre de rouleau et la flèche. Les capteurs de distance optoélectroniques fonctionnant sans contact constituent une solution sûre. Avantage supplémentaire : l'interface IO-Link améliore nettement la qualité des signaux, comparée aux produits précédents.

Dans un groupe hydraulique – p. ex. dans une machine-outil – il faut contrôler de façon fiable la pression. Avec les capteurs de pression IO-Link, vous obtenez des mesures nettement plus précises et bénéficiez d'une installation simple par "plug-and-play", avec des câbles standard non blindés.

Capteurs de mesure compatibles IO-Link - une sélection

En fonction de l'application, vous pouvez choisir parmi différents capteurs compatibles IO-Link :

  • Capteurs de distance optoélectroniques
  • Capteurs de pression
  • Systèmes de mesure de position magnétostrictifs pour la mesure de position linéaire
  • Systèmes de mesure de position à codage magnétique pour la mesure de position linéaire et rotative

Chaque capteur IO-Link dispose d'une IODD (IO Device Description), qui permet l'intégration dans l'environnement du système de commande. Cela crée la base parfaite pour l'Industrie 4.0.

Produits adaptés

Capteur de distance optoélectronique compatible IO-Link pour la mesure de distances

Capteur de distance optoélectronique compatible IO-Link pour la mesure de distances

Capteur de pression compatible IO-Link pour la surveillance de pressions

Capteur de pression compatible IO-Link pour la surveillance de pressions

Système de mesure de position magnétostrictif compatible IOLink pour la mesure de positions linéaires

Système de mesure de position magnétostrictif compatible IOLink pour la mesure de positions linéaires

Système de mesure de position à codage magnétique compatible IO-Link pour la mesure de positions linéaires et rotatives

Système de mesure de position à codage magnétique compatible IO-Link pour la mesure de positions linéaires et rotatives