Vision Industrielle pour la production moderne

Traitement d'images industriel – Solutions complètes auprès d'une source unique

De nos jours, une production moderne et flexible ne peut guère se passer d'un système de traitement d'images industriel. Notre solution de Vision Industrielle garantit la qualité des produits et améliore l'efficacité des processus de fabrication. Ainsi, nos caméras peuvent être utilisées, par exemple, pour le contrôle de la qualité et de la position de pièces. En outre, elle offrent des solutions fiables pour l'identification, comme par exemple les systèmes d'identification.

> Solutions Vision – Le concept simple pour les tâches industrielles (fichier PDF)

Les données obtenues à partir des différentes applications assurent la transparence de votre production et vous aident à rendre vos processus de production encore plus efficaces. À cette fin, nous vous fournissons tout ce dont vous avez besoin pour le traitement d'images :Capteurs Vision, scanner portatif, caméras avec logiciel intégré, objectifs correspondants et éclairage. En outre, nous proposons bien évidemment également la technique de raccordement et de réseau adaptés. Des solutions complètes, tout d'un seul tenant et parfaitement adaptées à vos besoins.

Le concept simple pour toutes les tâches industrielles

Les solutions Vision Balluff BVS sont polyvalentes et vous permettent de résoudre quasiment chaque tâche. Le spectre d'application de notre gamme pour le traitement d'images industriel va du contrôle de la position, de la taille, de l'orientation et de la distance des objets à la lecture et à la vérification des polices (OCR/OCV) en passant par le contrôle de l'intégralité. De plus, les solutions de Vision Industrielle permettent de tracer les pièces individuelles et de contrôler des étapes entières de la production par des contrôles visuels de qualité.

Avec une particularité : les solutions de Vision Industrielle proposées par Balluff sont simples à utiliser : qu'il s'agisse de caméras industrielles, de caméras intelligentes, de capteurs Vision ou de nos scanners portatifs.

Détection précoce des erreurs

Vision Industrielle vous permet d'identifier à temps l'état de traitement et les éventuelles erreurs, et ainsi de les corriger rapidement. Cela permet de réduire les rebuts et d'économiser des coûts de production. De plus, nos caméras stabilisent l'ensemble du processus de production, puisque seules les informations nécessaires au contrôle sont transmises via le réseau du processus. Les autres données sont dirigées dans un réseau Gigabit-Ethernet séparé. Grâce à une charge de données réduite au minimum, les caméras Balluff vous offrent un réseau de processus d'une fiabilité et d'une stabilité absolues.

Ce que nous vous proposons

  • Caméras avec logiciel intégré et objectifs adaptés, éclairage inclus
  • Utilisation simple avec accès par navigateur Web, avec logiciel d'exploitation clair, gestion des utilisateurs et outils intelligents
  • Aide en ligne et manuels intégrés directement dans l'interface utilisateur – toujours actuels
  • Capteurs Vision pour vos tâches individuelles avec jusqu'à 20 inspections mémorisables et une détection de position sur 360°
  • Terminaux portables appropriés pour l'industrie, logés dans un boîtier compact, pour une lecture fiable des codes 1D, 2D et empilés avec une liberté de mouvement maximale