Tool-ID > Codage des produits avec Industrial RFID
Codage de produits avec RFID

Traçabilité fiable de pièces à l'aide de la technologie Industrial RFID

Outre le codage d'outils, les systèmes industriels RFID de Balluff offrent également des avantages essentiels pour la documentation complète et l'automatisation de l'ensemble des processus de fabrication.

Les pièces peuvent être suivies de manière très simple, dans le processus d'usinage ou de montage. A cette fin, chaque étape de travail de l'usinage ou du montage est enregistrée sur le support de données. La traçabilité est l'unique manière de garantir une sécurité maximale du processus ainsi qu'une qualité optimale.

En outre, les opérations de travail, qui précèdent immédiatement ou suivent directement le processus de fabrication, peuvent ainsi être saisies avec précision et utilisées pour une gestion optimisée des ressources. La technologie Industrial RFID de Balluff vous permet de créer la transparence et de réduire vos coûts.

Ces produits vous aident pour une documentation exhaustive

Support de données à 90°

Support de données à visser

Dans tout environnement – également sur le métal

Identification de palettes