Archive Notions de base
Archive Notions de base

Vous êtes intéressé par d'autres principes de base ? Nous vous les expliquons – de façon solide, pratique, rapide et simple.

Détecteurs de proximité inductifs Le capteur le plus apprécié pour l'automatisation
Comparaison entre PNP et NPN Câblage électrique fondamental
Systèmes RFID passifs Principe de fonctionnement fondamental
PVC, PUR et TPE Instructions de sélection de la gaine de câble
Comparaison entre la suppression de l'arrière-plan et les détecteurs optiques énergétiques Une comparaison
Comparaison entre les tags RFID actifs et les tags RFID passifs Atouts et défis
Qu'est-ce que IO-Link ? Fonctionnement, composants et technologie
Comparaison entre la transmission de signaux de mesure analogique et la transmission de signaux numérique avec IO-Link Comparaison des différentes transmissions
Couplage inductif pour l'échange d'énergie et de données sans contact Notions de base
Comparaison entre les capteurs magnétiques et les détecteurs de proximité inductifs pour pinces de robot Capteurs de base pour pinces de robot
Comparaison entre les systèmes de mesure de déplacement et d'angle à codage magnétique absolus et les systèmes incrémentiels Comparaison des systèmes de mesure
Comparaison entre les têtes de capteur optoélectroniques avec amplificateur séparé et les capteurs optoélectroniques autonomes
Technologie magnétostrictive Aperçu général
Comparaison entre la détection de positions de vérin continues et de positions finales Comparaison des options de détection de position pour les vérins hydrauliques
Détection de niveau – seuil ou continu Comparaison des procédés et des technologies
Résolution, précision et fidélité de répétition Explication des termes relatifs à la mesure de déplacements
Comparaison entre mesure d'inclinaison MEMS et mesure d'inclinaison à fluide Comparaison entre deux systèmes d'inclinaison différents
Comparaison entre les détecteurs de proximité inductifs standard et les détecteurs de proximité inductifs facteur 1 Une comparaison de la détection