Coupleur inductif innovant avec interface IO-Link

Transmission rapide et sans contact des données et de la puissance
Transmission rapide et sans contact des données et de la puissance

Transmission rapide et sans contact des données et de la puissance

De nos jours, les systèmes de couplage inductifs sont devenus indispensables dans de nombreuses applications.Grâce à la transmission sans contact des données et de l'énergie, ils ont depuis longtemps supplanté les contacts mécaniques à fiches. La puissance maximale transmissible joue un rôle central dans de nombreuses applications : la robotique, avec la commande des pinces, n'est qu'un exemple parmi tant d'autres.

Rechercher un produit

Avec le nouveau coupleur inductif BIC Q40, Balluff vous propose un système qui laisse les anciens coupleurs inductifs loin derrière. Avec un courant de sortie permanent allant jusqu'à 1,7 A, le système est capable de transmettre jusqu'à 40 watts de puissance. Cette valeur correspond au triple des coupleurs courants du marché. Grâce à l'interface IO-Link, le système permet un échange rapide et ininterrompu des événements, ainsi que des données de paramètres et de processus, entre l'appareil IO-Link et le module IO-Link Master. La transmission des données est transparente, un paramétrage du coupleur IO-Link n'est pas nécessaire. Grâce au mode de fonctionnement COM3, le système permet également un échange ultrapide des données. La communication bidirectionnelle, qui transmet les données dans les deux directions, vous permet de commander les actionneurs et les îlots de vannes, et de collecter en même temps les signaux. Plus de flexibilité et de performances que jamais auparavant !

Les particularités

  • Modèle cubique compact
  • Possibilité de rotation du connecteur de 180° ("Base" et "Remote")
  • Courant de sortie permanent 1,7 A : transmission jusqu'à env. 40 watts
  • Courant de pointe momentanément possible jusqu'à 5 A
  • Compatible avec les systèmes existants et futurs
  • Prend en charge les modes de fonctionnement COM2 et COM3 (norme IO-Link la plus rapide)
  • Possibilité de réalisation de grandes distances de transmission entre l'unité "Base" et l'unité "Remote" (jusqu'à 12,5 mm max.)

Fiche descriptive du produit

Contact

Contact