Termékek
Kapcsolat és támogatás
Kosár

Belépés

Kérjük jelentkezzen be, hogy megtekinthesse saját árait.

Elfelejtette a jelszavát?

REGISZTRÁLJA VÁLLALATI FIÓKJÁT

Személyes online fiókját ellenőrzés után a cégéhez kapcsoljuk

Regisztráció

Termékek

Weboldalak

Dokumentumok

Teljes csomagunk

Az értékeléstől a koncepción át a megvalósításig

A digitalizáció és az IIoT miatt a technológiák sokfélesége gyorsan növekszik, és az integrációs nyomás is egyre nagyobb. Ez az automatizálás előtt újabb és újabb kihívások, köztük új biztonsági kérdések állnak. Testreszabott IIoT-megoldásainkkal támogatjuk Önt, hogy a lehető legtöbbet hozhassa ki az új technológiák nyújtotta lehetőségekből. Természetesen teljes mértékben az Ön igényeire összpontosítunk.

Az Ön igényei alapján egyedi 360°-os IIoT-megoldásokat dolgozunk ki az Ön számára, amelyekhez felmérjük a jelenlegi helyzetet, figyelembe vesszük az Ön OT- és IT-infrastruktúráját, és egyedileg megvalósítjuk az Ön számára megfelelő stratégiát, módszertant és technológiát. Például módosítjuk az eszközeit a lehető legjobb funkcionalitás érdekében. A megvalósításon kívül, mint például a központba való integrálás, a teljes életciklusra kiterjedő egyéni támogatás is része ennek az átfogó csomagnak. Megoldásaink megvalósíthatóságát az IIoT-forgatókönyvek felhasználási esetein keresztül biztosítjuk.

Nagy hangsúlyt fektetünk a költséghatékonyságra és a minőségre. És már a kezdetektől fogva gondolunk az adatbiztonságra. Az OT és az IT zökkenőmentes összekapcsolása szakértőink számára természetes. Az, hogy különböző kompetenciákat használnak az IT és OT, a kutatás és fejlesztés, a folyamat- és projektmenedzsment, valamint az értékesítés területén, adott.

Szolgáltatási blokkjaink

Kapcsolat