Minden gyártási lépés érzékelése

Minden gyártási lépés érzékelése

A Balluff SmartCamera megoldásai bármely időpontban és bármely gyártási lépés során egyértelműen azonosítanak minden abroncsot. Ezáltal nem kell majd aggódnia az ezt követő minőség-ellenőrzés miatt.
A SmartCamera automatikusan és megbízhatóan beolvassa a vonalkódot – legyen az címkére vagy az anyagra nyomtatva, vagy akár lézerrel begravírozva. A vonalkód helyzetének eltérése sem jelent gondot, így a szállítószalag időveszteség nélkül és az abroncsok pozíciójától függetlenül berakodható. A vonalkódnak csupán a látható területen kell lennie.

Jellemzők

  • egyszerű integrálás a gyártásba IO-Link segítségével
  • biztonságos, ügyfélspecifikus eredménykezelés a vezérlés vagy a szerver felé
  • robusztus, az ipar számára megfelelő kivitel

Downloads

  • Industry brochure tire industry

Kérdése vagy javaslata van? Szívesen segítünk!

Többféle módon is kapcsolatba léphet velünk. Keressen minket elérhetőségeink egyikén!


Balluff-Elektronika Kft.

8200 Veszprém
Pápai út 55