Az anyagok elérhetőségének biztosítása

Az anyagok elérhetőségének biztosítása

Biztosítani szeretné, hogy az abroncs gyártása során elegendő anyag álljon rendelkezésre az anyagdobokban? Erre az ultrahangos érzékelőink ideális megoldást kínálnak. Ezek az érzékelők rendkívül pontosan mérik az anyagtekercsek átmérőjét, legyen az gumi, textil vagy akár acél. Ezáltal biztosítják, hogy az új anyagok mindig időben rendelkezésre álljanak, még mielőtt a gép üresen járna. Az ultrahangos érzékelők ezen túlmenően kapcsolódnak az IO-Link-interfészéhez. Ezen keresztül diagnosztikai adatokat küldenek át – például a SmartLight LED-es jelzőoszlopra, melyről az aktuális állapot így bármikor leolvasható.

Jellemzők

  • IO-Link-interfésszel elérhető
  • független az anyagtól, a színtől és a felület tulajdonságától
  • ellenálló a szennyeződéssel szemben
  • kis vakzónáinak köszönhetően rendkívül precíz

Downloads

  • Industry brochure tire industry

Kérdése vagy javaslata van? Szívesen segítünk!

Többféle módon is kapcsolatba léphet velünk. Keressen minket elérhetőségeink egyikén!


Balluff-Elektronika Kft.

8200 Veszprém
Pápai út 55