A vulkanizálás állapotának áttekintése

A vulkanizálás állapotának áttekintése

Szeretné minden pillanatban pontosan ismerni a vulkanizálási folyamat aktuális állapotát? SmartLight LED-es jelzőlámpáink használatával ez nem jelent problémát! A jelzőoszlop színspektruma egyedileg definiálható és akár üzem közben is módosítható. Minden érzékelőjel egy IO-Link master modulban gyűlik össze, mely a jelzőlámpák vezérléséért felel. Ilyen módon egy pillantással időben megállapíthatja, hogy a vulkanizálás mikor fog befejeződni. A következő megmunkálási lépések így időveszteség nélkül elindíthatók.

Jellemzők

  • minden pillanatban információt ad a folyamatokról és a tendenciákról
  • egyedileg definiálható, széleskörű színspektrum
  • a kijelzés üzem közben is állítható, mechanikus átszerelés nélkül – az IO-Link-nek köszönhetően

Downloads

  • Industry brochure tire industry

Kérdése vagy javaslata van? Szívesen segítünk!

Többféle módon is kapcsolatba léphet velünk. Keressen minket elérhetőségeink egyikén!


Balluff-Elektronika Kft.

8200 Veszprém
Pápai út 55