Festőállványok pozíciójának felismerése szállítóberendezéseken

Festőállványok pozíciójának felismerése szállítóberendezéseken

Biztosítsa a karosszéria megbízható és precíz továbbítását induktív érzékelőinkkel. Ezek megbízhatóan és pontosan érzékelik a moduláris állványos szállítórendszerek pozícióját a teljes festési folyamatban. Ugyanakkor nagy kapcsolási távolsággal is rendelkeznek.

A kompakt kialakítású érzékelők ráadásul egyszerűen és rugalmasan felszerelhetők – legyen szó görgős pályákról, függőleges átalakítókról, láncos vagy hevederes szállítókról vagy elfordítható, forgatható, illetve excenteres emelőasztalokról.

Jellemzők

  • rugalmas szerelés az elfordítható csatlakozás és az átalakítható aktív felület révén
  • hosszú élettartam az ütközések kompakt kialakítás miatti elkerülésének köszönhetően
  • az üzemi és a kapcsolási állapot nagy távolságból felismerhető

Downloads

  • Industry brochure automotive

Kérdése vagy javaslata van? Szívesen segítünk!

Többféle módon is kapcsolatba léphet velünk. Keressen minket elérhetőségeink egyikén!


Balluff-Elektronika Kft.

8200 Veszprém
Pápai út 55