Festőraklapok megbízható vezérlése és azonosítása
Szerelje fel a festősort megbízható Balluff RFID készülékekkel, és tegye nyomon követhetővé a munkalépéseket. Minden információ automatikusan kiolvasásra és mentésre kerül. A raklapok pedig automatikusan haladnak át a gyártáson. Ehhez magas hőmérsékletnek (+220 °C-ig) ellenálló, IP68/69K védettségű adathordozókat biztosítunk. Ezeket 300–400 mm írási és olvasási távolságú antennákkal kombinálva tökéletes megoldás hozható létre a festőműhely számára.
Jellemzők
- +220 °C-ig hőmérsékletálló adathordozók
- nagy, 300–400 mm-es hatótávolság
- nemzetközi használat: világszerte szabványosított 13,56 MHz frekvenciájú antennák
- Ex-terület 2-es zónában használható megoldások
Downloads
-
Industry brochure automotive