Az ajtókomponensek megfelelő beépítésének ellenőrzése

Az ajtókomponensek megfelelő beépítésének ellenőrzése

A járművek alkatrészei, például az ajtók, egyre bonyolultabbá válnak, és egyre több modellváltozat is van a piacon. Így aztán számos egyedi alkatrészt, például ablakemelőt, ajtóvezérlő egységet, érzékelőt, belső kilincset, zárat stb. kell beépíteni és a neki megfelelő helyre elhelyezni. Emiatt a járműajtók minőség-ellenőrzése a gyártási folyamat elengedhetetlen része. BVS SC SmartCamera kameráinkkal például megbízhatóan és automatizáltan ellenőrizheti az elektromos ablakemelő megfelelő beépítését az ajtómodulba.

Az egyszerűen, szoftveres támogatású, intuitíven kezelhető kamera gyorsan integrálható a folyamatokba, és nem csupán ragyogó minőségű képeket szállít, hanem minden benne van, ami a kezelő mindennapjait megkönnyíti: szoftver, online súgó, grafikus felület, szerszámsegédeszköz és kézikönyv. Emellett mindenféle tartozékokat, például objektíveket, világításokat és szerelési tartozékokat is kínálunk.

Csak a mi kameráink teszik lehetővé, hogy kizárólag a vezérléshez szükséges információk jussanak el a feldolgozóhálózatba. Az összes többi adatot külön Gigabit Ethernet hálózat továbbítja. Ez lecsökkenti az adatterhelést, és biztonságossá teszi a feldolgozóhálózatot.

Jellemzők

  • intelligens adatkezelés a terepi busz terhelésének csökkentésére
  • egyszerű beállítás és intuitív kezelés – minden előzetes ismeret nélkül
  • a különféle kamerákhoz univerzálisan használható szoftver
  • A gyártási folyamatok közvetlen megjelenítése és vezérlése IO-Link-interfészen keresztül
  • a beépített webes interfésznek köszönhetően gyors hozzáférés (távoli hozzáférés)

Downloads

  • Industry brochure automotive

Kérdése vagy javaslata van? Szívesen segítünk!

Többféle módon is kapcsolatba léphet velünk. Keressen minket elérhetőségeink egyikén!


Balluff-Elektronika Kft.

8200 Veszprém
Pápai út 55