Nyomon követhetőség az ülések szerelésénél
Annak érdekében, hogy minden egyes munkaszakasz és az ülés szerelésekor felhasznált valamennyi anyag nyomon követhető legyen, a Balluff BIS RFID-rendszere az ideális választás. Ehhez az RFID-adathordozókat el kell helyezni a munkadarabtartón, és azt a teljes szerelési folyamat alatt ezzel együtt kell mozgatni. Az adathordozón tárolt adatokat az RFID-Reader egység kiolvassa, és pontosan feljegyzi, hogy az egyes gyártási lépésekben mi történik. Végül jegyzőkönyvezi az elvégzett lépéseket, valamint a fellépett olyan hibákat, amelyek miatt az érintett modul az utómunka területére küldhető.
Ilyen módon valós időben érzékeli és jegyzőkönyvezi az áthaladást, és ezzel biztosítja a magas termelékenységet. Az olvasás és az írás automatikusan fut, így a manuális munkalépések és az emiatti lehetséges hibaforrások kiküszöbölődnek. A Stand-alone-Reader vezérlési szinthez való csatlakozása Profinet- vagy Ethernet/IP-interfészen keresztül történik – kiegészítő kiértékelő egység nélkül.
Jellemzők
- problémamentes integrálódás az alkalmazásokba a globálisan elérhető 13,56 MHz-es technológia révén
- robusztus, kompakt cink présöntvény ház közvetlenül fémre szereléshez
- a körkörösen jól látható állapotjelző LED-ek csökkentik az üzembe helyezési és leállási időket
- egyszerű S7-es programozás előre gyártott funkciómodulok révén
- beépített webszerver a készülék beállításához, az állapotfelügyelethez és a diagnosztikához
Kapcsolódó témák
Downloads
-
Industry brochure automotive