Rugalmas és intelligens állapotfelügyelet

Rugalmas és intelligens állapotfelügyelet

A gyártási folyamat nem tervezett leállásai és üzemzavarai bosszantóak és költségesek. Az új, multifunkciós BCM Condition Monitoring érzékelőnk támogatja berendezése hatékony és zavarmentes üzemelését. Az érzékelő érzékeli az olyan fizikai mennyiségeket, mint a rezgés vagy a hőmérséklet, feldolgozza őket, majd a kívánt adatokat IO-Link-en keresztül egy fölérendelt rendszernek továbbítja.

Az állapotadatok alapján a hibák korán felismerhetők, és az előzetesen beállított, egyedi határértékek elérésekor riasztás váltódik ki. A határérték-felügyelet révén az érzékelő felügyelőként is alkalmazható, így az interfészen keresztül csak a releváns adatok továbbítódnak. Ez jelentősen csökkenti az adatmennyiséget és kiküszöböli a szükségtelen adatforgalmat. Az érzékelő önfelügyelete révén az intelligens érzékelő folyamatosan tájékoztatást nyújt saját hőmérsékletéről, üzemóraszámáról és indítási ciklusai számáról.

Jellemzők

  • több mérendő jellemző egyetlen készülékben: rezgés, hőmérséklet, páratartalom, környezeti nyomás
  • beépített kiértékelő elektronika konfigurálható adatfeldolgozással
  • konfigurálható események és állapotkijelzések
  • gyors csatlakoztatás és egyszerű bekötés az IO-Link segítségével
  • kompakt kialakítás kis helyigénnyel
  • definiálhatók az előzetes és főriasztás figyelmeztető üzenetek generálását kiváltó határértékei

Kapcsolódó témák

Downloads

  • Industry brochure automotive

Kérdése vagy javaslata van? Szívesen segítünk!

Többféle módon is kapcsolatba léphet velünk. Keressen minket elérhetőségeink egyikén!


Balluff-Elektronika Kft.

8200 Veszprém
Pápai út 55