Energia és adatok érintésmentes átvitele cserélhető megfogókra

Energia és adatok érintésmentes átvitele cserélhető megfogókra

A megfogócsere automatizálására az induktív csatolók jelentik a megoldást. Ezek ugyanis egy légrésen keresztül viszik át érintés nélkül a jeleket és az energiát. A jelátvitelt a paraffintartalmú leválasztóanyagok nem zavarják.

Nincs szükség szennyeződésre érzékeny dugaszolható csatlakozók mechanikus csatlakoztatására, és a robot folyamatosan 360 fokos mozgásra képes.

Jellemzők

  • karbantartásmentes átvitel mechanikai kopás és kábelszakadás nélkül
  • egyszerű telepítést biztosító Plug-and-Play rendszer
  • rövid szerelési idők az automatizált megfogócsere révén
  • a funkcionális lekérdezések megnövelése a korábban hozzá nem férhető helyeken is
  • egyszerű hálózatba kapcsolás IO-Link segítségével

Downloads

  • Industry brochure automotive

Kérdése vagy javaslata van? Szívesen segítünk!

Többféle módon is kapcsolatba léphet velünk. Keressen minket elérhetőségeink egyikén!


Balluff-Elektronika Kft.

8200 Veszprém
Pápai út 55