Olvasztókemencék nyitott helyzetének ellenőrzése
Dőlésérzékelőinkkel mindig megbízhatóan ellenőrizheti az olvasztókemencék fedelét: a nyersanyaggal való feltöltéskor és az olvadék kiöntésekor is.
Az érintés nélküli abszolút mérési módszerrel a dőlésérzékelők közvetlenül érzékelik a mozgó géprészek szögét, és pontos pozícióadatokat szolgáltatnak. Az érzékelők egyszerű szerelhetőségükkel és nagy pontosságukkal tűnnek ki. Analóg kapcsolókészülékkel kapcsolási pontok is beállíthatók.
Jellemzők
- tetszőleges pozicionálás a központosító funkció révén (kalibrálás)
- ± 90°-os nagy szögtartomány
- precíz folyamatszabályozás 0,8° pontossággal
- mostoha körülmények között is használható a -20 – +85 °C-os hőmérséklet-tartomány révén
Downloads
-
Industry brochure automotive