Biztonságos alkatrészkövetés gyártás és szerelés közben
Gyors RFID rendszerünk biztosítja az alkatrészek mozgásának követését az automatikus szerelési folyamatban. Így a nagy sebességű író-/olvasófejekkel kombinált BIS V rugalmas kiértékelő egység a legnagyobb adatmennyiséget is rövid idő alatt feldolgozza. Ezek akár 8-szor is gyorsabbak, mint az ISO 15693 világszabvány, tehát jelentősen csökkennek a ciklusidők és nőnek a hozamok. Ön így nyugodtan megbízhat a rendszerben. A minőségbiztosítás ugyanis rögzíti a teljes gyártási folyamatot, és minden adatot tárol.
Jellemzők
- elegendő hely minden információ számára az egyedülálló 128 kByte memória révén
- a legmagasabb fokú biztonság a decentrális adattárolásnak köszönhetően
- transzparens – minden adat valós időben rendelkezésre áll
- rugalmas – az RFID és az érzékelők beépített IO-Link masteren keresztül kombinálhatók
Downloads
-
Industry brochure automotive