Préselt alkatrészek biztonságos felismerése csúszdákon

Préselt alkatrészek biztonságos felismerése csúszdákon

Préselt alkatrészek szalagról csúszdán keresztül rakatba vagy szállítótárolóba továbbításakor induktív érzékelőink ideálisan használhatók a prések lekérdezésére. Maximum 300 mm-es érzékelési tartományukkal a teljes csúszdaszélességet felügyelik. Ön így mindig biztos lehet abban, hogy ott nem marad vissza semmi, ami a szerszámot megsérthetné.

További előnyök: A maximum 30 mm kapcsolási távolság potenciométerrel vagy betanítófejjel állítható be.

Jellemzők

  • kopásmentes, mivel érintés nélkül működik
  • érzéketlen a szennyeződésekre, zárlattűrő
  • rendkívüli ismétlési pontossággal és megbízhatósággal rendelkezik
  • fémből készült tárgyakhoz való

Downloads

  • Industry brochure automotive

Kérdése vagy javaslata van? Szívesen segítünk!

Többféle módon is kapcsolatba léphet velünk. Keressen minket elérhetőségeink egyikén!


Balluff-Elektronika Kft.

8200 Veszprém
Pápai út 55