Termékek
Termékek
Kapcsolat és támogatás
Kosár
Belépés

Kérjük jelentkezzen be, hogy megtekinthesse saját árait.

Elfelejtette a jelszavát?
REGISZTRÁLJA VÁLLALATI FIÓKJÁT

Személyes online fiókját ellenőrzés után a cégéhez kapcsoljuk

Regisztráció

Csomagolás, élelmiszerek, italok, gyógyszerek és kozmetikumok

Átfogó betöltési és csomagolási megoldások

Csomagolás, élelmiszerek, italok, gyógyszerek és kozmetikumok

A csomagolási, élelmiszer- és gyógyszer- és kozmetikai ipar, valamint az italgyártás magas technológiai követelményeket támaszt és mostoha környezeti feltételekkel jár. Annak érdekében, hogy a folyamatok a lehető leghatékonyabban és gazdaságosan lebonyolíthatók legyenek, rugalmas automatizálási megoldásokra van szükség. Az érzékelőink pontosan ezt teszik lehetővé. A Balluff komponensek magas ütemgyakoriságot, gyors folyamatokat és abszolút megbízhatóságot nyújtanak bármely alkalmazási feltétel mellett.

A Balluff otthon van ezekben az ágazatokban. Eszközeink könnyedén veszik a nehéz környezetek, szigorú higiéniai előírások és minimális mérési tűréshatárok jelentette akadályokat. Ezáltal Önnek modularitást, rugalmasságot, biztonságot és transzparenciát kínálunk. A termék leszállításától kezdve egészen a készre csomagolt termékig: Ezzel biztosítjuk a berendezések legmagasabb fokú rendelkezésre állását és maximális hatékonyságát a teljes folyamat során.

Csomagolóipar: Palettázó és rakatoló gépek

Maximális pontosság és hatékonyság az 1 db-s tételnagyságig

A csomagológépeknél elvárás az abszolút pontosság és a nagy rugalmasság. Mindez ráadásul nagy darabszámoknál és kis sorozatoknál, akár 1 db-s tételnagyságig.

Professzionális támogatást nyújtunk Önnek. Gyakori formátumváltások esetén, biztonságos támogatás Track-and Trace anyagáramláshoz vagy különféle csomagok és csomagolóanyagok megfelelő kezeléséhez. A Balluff érzékelőivel- és rendszermegoldásaival biztosan elérheti a kívánt rugalmasságot és gyorsaságot.

A dobozok és kartonok kirakása és rakatolása abszolút pontosságot és nagy rugalmasságot igényelnek. Egyszerre a lehető legnagyobb mennyiségek kirakására van szükség. Használja ki a Balluff által nyújtott professzionális támogatást. Biztonságos támogatás a Track-and-Trace anyagáramláshoz, a legkölünfélébb csomagok vagy csomagolóanyagok megbízható kezeléséhez. Emellett érzékelőink gondoskodnak a pontos pozicionálásról, vagyis a zökkenőmentes csomagolási folyamatról is.


Csomagolóipar: Tömlőtasakos és kartondobozos csomagológépek

Maximális pontosság és hatékonyság az 1 db-s tételnagyságig

A csomagológépeknél elvárás az abszolút pontosság és a nagy rugalmasság. Mindez ráadásul nagy darabszámoknál és kis sorozatoknál, akár 1 db-s tételnagyságig.

Professzionális támogatást nyújtunk Önnek. Gyakori formátumváltások esetén, biztonságos támogatás Track-and Trace anyagáramláshoz vagy különféle csomagok és csomagolóanyagok megfelelő kezeléséhez. A Balluff érzékelőivel- és rendszermegoldásaival biztosan elérheti a kívánt rugalmasságot és gyorsaságot.

A tömlőtasakos és kartondobozos csomagológépek számos változatban léteznek, ami nagyfokú rugalmasságot igényelnek. A gépek különféle tasak- és dobozformákat állítanak elő. A folyamatosan megújuló csomagolási koncepcióknak ugyanis fel kell kelteniük a vásárlók figyelmét. A tételnagyságok így mindig kisebbek lesznek, és gyakoribb formátumváltást vonnak maguk után. A Balluff termékeivel biztosan eléri a szükséges rugalmasságot és gyorsaságot.


Élelmiszeripar: Húsfeldolgozás

Garancia a magas higiénés elvárásokra

Az élelmiszeriparban a lehető legszigorúbb higiénés és minőségi előírások érvényesek. Csak akkor érhető el a végterméktől elvárt kiváló minőség, ha ezeket a magas elvárásokat már a gépgyártás során betartják. A Balluff sokoldalúan alkalmazható érzékelőket és rendszermegoldásokat kínál a higiéné területén, amelyek még durva alkalmazási feltételek esetén is a legnagyobb megbízhatóságot és rugalmasságot kínálják.

A tisztaság a húsfeldolgozásban is a legmagasabb prioritást kapja. Csak akkor érhető el a végterméktől elvárt kiváló minőség, ha ezeket a magas elvárásokat már a gépgyártás során betartják. Olyan érzékelők széles választékát kínáljuk a higiéné területe számára, amelyek durva alkalmazási feltételek esetén is a legnagyobb megbízhatóságot kínálják.


Élelmiszeripar: Tejfeldolgozás

Garancia a magas higiénés elvárásokra

Az élelmiszeriparban a lehető legszigorúbb higiénés és minőségi előírások érvényesek. Csak akkor érhető el a végterméktől elvárt kiváló minőség, ha ezeket a magas elvárásokat már a gépgyártás során betartják. A Balluff sokoldalúan alkalmazható érzékelőket és rendszermegoldásokat kínál a higiéné területén, amelyek még durva alkalmazási feltételek esetén is a legnagyobb megbízhatóságot és rugalmasságot kínálják.

A tejfeldolgozó iparban a legszigorúbb higiénés és minőségi előírások érvényesek. Éppen ezért van szükség valós idejű és átlátható gyártásra moduláris felépítésű gyártósorokkal a hatékony gyártás érdekében. Csak így biztosítható a nyomon követhetőség és a rugalmasság. Átfogó termékportfóliónkkal optimálisan ügyfelei igényeire szabhatja berendezéseit és gépeit.


Gyógyszeripar: Sokoldalú csomagolási feladatok rugalmas és hatékony megoldása

A gyógyszeripari felhasználásoknál szükséges a nagy megbízhatóság, a minimális mérési tűrés és az érzékelők rugalmas integrálhatósága. Ezekhez a követelményekhez különféle feladatok társulnaka pozicionálástól és adagolástól kezdve az illesztésen és a jelölésen át a folyékony vagy szilárd anyagok lezárásáig. Emellett az érzékelőknek különféle csomagolásokkal kell megbirkóznia: ampullákkal, palackokkal, dobozokkal és bliszterekkel, természetesen mindig azonos minőségben.


Italgyártás: A gyorsabb ütemezésért és a gyors, hatékony töltési folyamatért

A töltőberendezések működtetésére a magas technológiai követelmények és nehéz környezeti körülmények jellemzők. A Balluff érzékelő itt a lehető legalkalmasabbak. Gondoskodnak arról, hogy az italok töltése aszeptikusan és sterilen, a palackok zárása és címkézése pedig megfelelően történjen. A Balluff összetevők gyorsabb ütemezést és gyors, hatékony töltési folyamatot tesznek lehetővé.


Nagynyomású tisztítás és higiénia: Higiénikus és magas minőségű IP69K érzékelők minden lemosási feladathoz

A könnyen tisztítható és higiéniai szempontból kifogástalan gépek és berendezések mindenhol kiemelt prioritást élveznek, ahol élelmiszereket, italokat, gyógyszeripari termékeket vagy kozmetikumokat szállítanak, gyártanak, dolgoznak fel vagy csomagolnak. A beépített érzékelőkre nézve ez a következőket jelenti: Olyan lemosási kialakítással kell rendelkezzenek, hogy kibírják például egy nagynyomású porlasztásos környezetben a gyakori és intenzív tisztítási és fertőtlenítési ciklusokat.

És nem csak ezt – ha az érzékelők közvetlenül érintkeznek az érzékeny vagy romlandó élelmiszerekkel, akkor az élelmiszerekhez alkalmas higiéniai kialakítással kell rendelkezniük. Csak így lehet megakadályozni az íz és az eltarthatóság befolyásolását vagy a szennyeződést.

Ezek az érzékeny területek olyan házakat és kapcsolószekrény rendszereket igényelnek, amelyek ellenállóak a baktériumokkal és más káros mikroorganizmusokkal szemben. Csak akkor érhető el a végterméktől elvárt kiváló minőség, ha ezeket a higiéniai kialakítást már a gépgyártás során is figyelembe veszik. A Balluff Washdown plus rendszerű IP69K-érzékelői különösen tömör felépítésűek és különösen mostoha környezetekben is megbízhatóan teljesítenek, így az Ecolab-követelményeknek is megfelelnek. Ezek a termékek tisztítószerekkel és korrózióval, valamint a vízzel szemben tökéletesen védettek, mivel a legalább 1000 tisztítási ciklussal többszörösen túlteljesítik az IP69K védelmi osztályt.

Amit Önnek kínálunk

Élelmiszerrel való közvetlen érintkezésnél, nagynyomású tisztításnál vagy élelmiszerrel nem érintkező területen: Attól függően, hogy a gépben milyen komponenseket használ, ezeknek különböző igényeknek kell megfelelniük. Minden kihíváshoz a megfelelő megoldást szállítjuk – az IP69K érzékelőktől kezdve egészen a megfelelő kábelekig. Ezek ellenállnak a tisztítószereknek és a korróziónak, a legmagasabb, IP69K védettségi osztályba tartoznak és ezáltal extrém mostoha alkalmazási körülmények esetén is maximálisan megbízhatóak. A komponenseink emellett megfelelnek azoknak az élelmiszerbiztonsági kikötéseknek, melyeket az olyan intézetek hagytak jóvá, mint az EHEDG, az FDA és a 3-A. A higiéniai kialakítás és a magas minőségű megmunkálás központi helyet foglal el nálunk.

  • közeggel érintkező kapacitív töltésiszint-érzékelők hab és a lerakódások kompenzálásával, választhatóan IO-Link csatlakozással

  • magnetostrikciós pozíciómérők a töltési szint nagy pontosságú mérésére, robusztus rozsdamentes acél házban az extrém környezetekben való különösen hosszú élettartam érdekében

  • optoelektronikus villás fénysorompók folyadékok érzékelésére gyors és megbízható ellenőrzéshez, beállítás nélkül

  • robusztus házban lévő I/O modulok a jelek megbízható és hibamentes átviteléhez

Downloads

  • Industry brochure filling and packaging Industry
  • Products for packaging, food and beverage for food safety
  • Revolutionizing OEE in packaging food & beverage