Helyszíni kiépítési koncepció

Helyszíni kiépítési koncepció

A berendezésgyártásban a részegységeket gyakran hosszú szakaszokon a vezérléshez kell csatlakoztatni. Az IO-Link egyetlen helyszíni kiépítési koncepciót kínál a különféle piacokon. A buszrendszer testreszabásához csak használja a kívánt mastert. A kapcsolási rajzok nem változnak.

Jellemzők

  • egy Feldbus-/IP-cím akár 136 I/O-jelhez és diagnosztikai ponthoz
  • digitalizált analóg értékek analóg jelek helyett (nincs szükség árnyékolt kábelre)
  • legfeljebb 2 A-es aktorok vezérlése

Downloads

  • Industry brochure energy production

Kérdése vagy javaslata van? Szívesen segítünk!

Többféle módon is kapcsolatba léphet velünk. Keressen minket elérhetőségeink egyikén!


Balluff-Elektronika Kft.

8200 Veszprém
Pápai út 55