Az irányszög-beállító érzékelése

A megoldás

Az irányszög-beállító érzékelése

Induktív érzékelőinkkel a turbina megbízhatóan követni tudja a szél irányát. Ezek a masszív érzékelők közvetlenül az irányszög-beállító fogaskoszorújánál érzékelik a helyzetét. És különösen alkalmasak a normál esetben alkalmazott forgásjeladó redundáns kiegészítéseként. Ennek kapcsán jó, ha tudja: kiváló ár-érték arányának köszönhetően ezek az érzékelők rendkívül gazdaságosak.

Jellemzők

  • masszív, érintésmentes
  • nagy hőmérséklet- és páratartalom-ingadozások esetén is használható
  • rozsdamentes acél ház
  • ütés- és rezgésálló

Downloads

  • Industry brochure energy production

Kérdése vagy javaslata van? Szívesen segítünk!

Többféle módon is kapcsolatba léphet velünk. Keressen minket elérhetőségeink egyikén!


Balluff-Elektronika Kft.

8200 Veszprém
Pápai út 55