Köztes pozíciók felismerése

Köztes pozíciók felismerése

Egy duzzasztómű feladata messze túlmutat egy kapu puszta nyitásán-zárásán, mivel a vízállást is automatikusan és nagyon pontosan szabályozni kell. Dőlésérzékelőink lehetővé teszik a köztes pozíciók megbízható és pontos érzékelését. Az érzékelők ráadásul kompakt méretűek, és ennek köszönhetően könnyen beépíthetők.

Jellemzők

  • nagy hőmérséklet-tartomány
  • 4–20 mA-es analóg kimenet

Downloads

  • Industry brochure energy production