A dugattyúpozíció és a szelepállás észlelése a hidraulikus rendszerben

Tökéletesen integrálható a nyomózónába

A dugattyúpozíció és a szelepállás észlelése a hidraulikus rendszerben

A Balluff nyomásálló induktív érzékelők tökéletes választást jelentenek a hidraulika pozíciójának meghatározásához, például hidraulikus hengerek véghelyzetének ellenőrzésére vagy a szeleppozíciók felügyeletére. Közvetlenül a nyomózónába szerelhetők be, az érzékelők akár 500 bar nyomást is kibírnak.

Univerzálisan használhatóak akár 120 °C hőmérsékletig és 2,5 mm-es kapcsolási távolságig. Az opcionális hőmérsékleti kimenet segítségével a henger egyidejűleg a túlmelegedéstől is védhető.

A pozíció felügyelete nem mágneses hengerek esetében is megoldható az univerzálisan alkalmazható mágneses mezős érzékelőkkel.

Alkalmazási példák