Termékek
Termékek
Kapcsolat és támogatás
Kosár
Belépés

Kérjük jelentkezzen be, hogy megtekinthesse saját árait.

Elfelejtette a jelszavát?
REGISZTRÁLJA VÁLLALATI FIÓKJÁT

Személyes online fiókját ellenőrzés után a cégéhez kapcsoljuk

Regisztráció

A hengerlöket véghelyzetének felismerése

A hengerlöket véghelyzetének felismerése

A hidraulikus hengerek véghelyzetének ellenőrzésére jól bevált szabványos eszközök a nyomásálló induktív érzékelők. Ezek érintésmentesen és kopásmentesen érzékelik a löket végállásait a hidraulikus hengerben. Ha az érzékelővel még egy véghelyzeti csillapítást is beállítunk, akkor jelentősen megnő a tengely megbízhatósága. Annak érdekében, hogy a berendezés kis térben is nagy erőkkel legyen képes megbirkózni, szűk helyre beszerelhető, nagynyomású M5 és M8 érzékelőket kínálunk Önnek.

Jellemzők

  • megbízható standard 500 barig
  • minden henger- és szelepmérethez – M5-től M16 méretig

Downloads

  • Industry brochure fluid power technology

Kérdése vagy javaslata van? Szívesen segítünk!

Többféle módon is kapcsolatba léphet velünk. Keressen minket elérhetőségeink egyikén!


Balluff-Elektronika Kft.

8200 Veszprém
Pápai út 55