Véghelyzet-csillapítás elektronikus úton

Véghelyzet-csillapítás elektronikus úton

A Balluff nyomásálló induktív távolságérzékelők nagy pontossággal érzékelik az ütközőig hátralévő utolsó néhány millimétert. A 0 és 10 V közötti analóg jel ideálisan használható az elektronikus véghelyzeti csillapításhoz. A szelep helyzetének megbízható felügyelete érdekében az érzékelők nagyon jól integrálhatók a rendszerbe. A kúpos mozgatóelem meghosszabbítja a mérési tartományt, így rugalmasan végezhető el a beszerelés.

Jellemzők

  • Analóg jel 0…10 V
  • igen jól integrálható
  • 500 barig nyomásálló

Downloads

  • Industry brochure fluid power technology

Kérdése vagy javaslata van? Szívesen segítünk!

Többféle módon is kapcsolatba léphet velünk. Keressen minket elérhetőségeink egyikén!


Balluff-Elektronika Kft.

8200 Veszprém
Pápai út 55