- Sokoldalú szolgáltatások – IO-Linkkel
- A dugattyúpozíció és a szelepállás észlelése a hidraulikus rendszerben
- Pontos visszacsatoló rendszerek minden hidraulikus munkahengerhez
- Az önálló hidraulikus kompakt hajtás
- A hidraulikus rendszertől a digitális meghajtásig
- Az intelligens pneumatikus hajtás
- Folyadéktechnológiai hajtások biztonsági lekapcsolása
A pneumatikus hajtástechnika IIoT-képessé válik
IIoT-kompatibilis pneumatikus meghajtó rendszer. IO-Linkkel ellátott BMP mágneses mezős pozíciómérő rendszerünkkel, amely szinte minden hengertípushoz használható, és kevés helyet foglal el. Az abszolút pozicionáló rendszer nagy pontossággal méri a dugattyú aktuális helyzetét a henger falán keresztül. Az IO-Link interfész kiterjesztett paraméterezési lehetőségeket és átfogó diagnosztikai adatokat biztosít. További információk is nyerhetők az eszköz állapotáról, az üzemi hőmérsékletről vagy az aktuális környezeti körülményekről.
Jellemzők
- rugalmasság a moduláris koncepció révén: többféle hengerhez is használható, a 32 és 256 mm közötti teljes lökettartományban
- megbízható eredmények: fokozott mértékű linearitás és ismétlési pontosság
- Ipar 4.0 megfelelőség: Condition Monitoring (állapotfelügyelet) és Predictive Maintenance (megelőző karbantartás)
Downloads
-
Industry brochure fluid power technology