Az önálló hidraulikus kompakt hajtás

Energiahatékonyság és nagyfokú pozicionálási pontosság

Hidraulikus kompakt hajtás

A hidraulikát és az elektronikát egyesítő, modern hidraulikus kompakt hajtások egyszerre intelligensek és erősek. Ezzel csökkenthetők a telepítési és karbantartási költségek. Akár 80% is megtakarítható a tengelyek energiafogyasztásából.

A kompakt hajtás egy zárt folyadékkörből áll, melyben megtalálható a henger, a szivattyú, a vezérlőblokk és a tároló, továbbá a szivattyú szervomotorja, a csatolóval ellátott vezérlőegység, valamint a nyomás, a hőmérséklet és az elmozdulás ellenőrzésére szolgáló érzékelők.

A Balluff megbízható visszacsatolású, integrált helyzetmérő rendszereket kínál a kompakt hajtás zárt folyadékköréhez, a magas pozicionálási pontosság biztosítása érdekében. Valamint kompakt intelligens érzékelőket a nyomás és a hőmérséklet méréséhez. Ezek az aktuális működési körülményeket jelzik, és lehetővé teszik a megelőző karbantartást. Az autonóm tengely a hajtásba integrált adatcsatolók – terepi busz, Ethernet, OPCUA vagy IO-Link – segítségével kommunikál a gépvezérléssel vagy közvetlenül a felhővel.

Alkalmazási példák