- Sokoldalú szolgáltatások – IO-Linkkel
- A dugattyúpozíció és a szelepállás észlelése a hidraulikus rendszerben
- Pontos visszacsatoló rendszerek minden hidraulikus munkahengerhez
- Az önálló hidraulikus kompakt hajtás
- A hidraulikus rendszertől a digitális meghajtásig
- Az intelligens pneumatikus hajtás
- Folyadéktechnológiai hajtások biztonsági lekapcsolása
A henger visszacsatolása a kompakt hajtáshoz
A kompakt hengerben nagyon kis kivitelű érzékelőkre van szükség. A BTL K Compact magnetostrikciós pozíciómérő érzékelő ideálisan teljesíti ezt a követelményt. A nagyon rövid, mindössze 34 mm-es készülékház értékes helyet takarít meg a hengerben és a környékén. A peremes dugóval ellátott rozsdamentes acél háznak és a robusztus hatcsavaros rögzítésnek köszönhetően nincs szükség további védőburkolatra.
Jellemzők
- a jelleggörbe egyszerű beállítása
- ütés- és rezgésálló, IP67/68-as védettség
- nyomásálló ház (opcionális), tengeri használatra alkalmas
- analóg jelekkel, digitális interfészekkel, terepi buszokkal vagy Ethernet hálózattal
Downloads
-
Industry brochure fluid power technology