- Sokoldalú szolgáltatások – IO-Linkkel
- A dugattyúpozíció és a szelepállás észlelése a hidraulikus rendszerben
- Pontos visszacsatoló rendszerek minden hidraulikus munkahengerhez
- Az önálló hidraulikus kompakt hajtás
- A hidraulikus rendszertől a digitális meghajtásig
- Az intelligens pneumatikus hajtás
- Folyadéktechnológiai hajtások biztonsági lekapcsolása
Pontos visszacsatoló rendszerek minden hidraulikus munkahengerhez
A megbízható pozíció-visszajelzés biztonságot nyújt
A nagyfokú megbízhatóság és a pontosság szempontjából a legjobb megoldás, ha a hidraulikus hajtást beépített magnetostrikciós pozíciómérő érzékelőkkel látják el. A közvetlenül a hidraulikus henger nyomózónájába beépített rendszer garantálja a dugattyú tényleges helyzetének pontos rögzítését.
A különböző interfészeknek köszönhetően könnyedén kiválaszthatja az Önnek megfelelő rendszert. Ráadásul a 25 és 7500 mm közötti hosszmérés univerzális felhasználást tesz lehetővé.
Intelligens mágneses mezős pozíciómérő rendszerünk az összes nem mágneses hengertípushoz használható. Az abszolút pozicionáló rendszer nagy pontossággal, folyamatosan észleli a dugattyú aktuális helyzetét a henger falán keresztül. Ráadásul gyorsan felszerelhető, nem kell figyelni a hornyok alakjára.