- Kiemelkedő érzékelő és hálózati technológia a csomagoló-, élelmiszer-, ital-, gyógyszer- és kozmetikai ipar számára
- Élettudomány
- Hajtástechnika
- Automatizálás a félvezetőiparban
- Acélipar és kohászat
- Fémmegmunkálás
- Mobil munkagépek
- Autóipar és beszállítók
- Folyadéktechnológia
- Műanyagipar
- Energiatermelés
- Intralogisztikai automatizálás: a hatékonyság és a teljesítmény javítása
- Fehéráruk
- Elektronikai ipar
- Akkumulátorgyártás automatizálása: kiváló hatékonyság és minőség elérése
- Abroncsgyártás
- Közlekedéstechnológia
- Cellák véglegesítése: minőségellenőrzés és hatékonyság fejlesztése
- A pontosság és a hatékonyság elsajátítása az akkumulátorcellák összeszerelésében
- Az elektródagyártás optimalizálása a kiváló akkumulátorteljesítmény érdekében
- Modul- és csomagszerelés: a pontosság és a nyomon követhetőség biztosítása
A pontosság és a hatékonyság elsajátítása az akkumulátorcellák összeszerelésében
Pontos és megbízható cellaszerelés speciális érzékelőkkel, RFID-vel és IO-Linkkel
Az akkumulátorcellák összeszerelése, amely az akkumulátorgyártás egyik kulcsfontosságú lépése, precizitást igényel az elektródák vágása és egymásra helyezése, az elektrolit feltöltése és a tömítés során. Ebben a folyamatban nincs helye hibának.
A Balluff ehhez a célra magasan kifejlesztettérzékelőket,RFID-rendszerek, képfeldolgozási technológiákat ésIO-Link-megoldásokat, amelyek segítenek Önnek megfelelni a szigorú minőségi előírásoknak, miközben növelik az áteresztőképességet és költségmegtakarítást eredményeznek.
Ezek a megoldások optimalizálják a folyamatot a hibák csökkentése és a minőség javítása érdekében. Például az RFID-rendszerek zökkenőmentes nyomon követhetőséget és adattárolást tesznek lehetővé. Az érzékelők megbízható roll-to-roll folyamatokat és alkatrészpozícionálást biztosítanak. Az IO-Link Hubok egyszerűsítik az érzékelők adatgyűjtését, javítva a berendezés általános hatékonyságát (OEE).
Ezeknek a technológiáknak az integrálásával páratlan minőséget és hatékonyságot érhet el, megalapozva az akkumulátor kiváló teljesítményét. A Balluff személyre szabott megoldásaival a cellaszerelési folyamat kiemelkedik, és jobb akkumulátorteljesítményt nyújt.
Kiemelt alkalmazások a cellaszerelésben
Ismerje meg, hogyan alkalmazhatók termékeink a cellaszerelés kulcsfontosságú alkalmazásaiban, javítva a hatékonyságot és a minőséget.
Maximálja a hatékonyságot és a minőséget cellája szerelősorán
Optimalizálja cellaszerelését személyre szabott érzékelőkkel és hálózati termékekkel
Fedezzen fel többet az akkumulátorgyártásban
Tudja meg, hogy a Balluff megoldásai hogyan javíthatják az akkumulátorgyártási folyamat más kulcsfontosságú területeit.