Belépés

Kérjük jelentkezzen be, hogy megtekinthesse saját árait.

Elfelejtette a jelszavát?
REGISZTRÁLJA VÁLLALATI FIÓKJÁT

Személyes online fiókját ellenőrzés után a cégéhez kapcsoljuk

Regisztráció

Kapcsolat és szerviz

Termékek
Üzletágak és Megoldások
Szolgáltatások
Vállalat

Cellák véglegesítése: minőségellenőrzés és hatékonyság fejlesztése

A cella aktiválásának, az elöregedésének és a minőségellenőrzésének részleteinek áttekintése

Sejtek véglegesítése: jobb minőségellenőrzés és hatékonyság

A lítium-ion akkumulátorok gyártásának utolsó lépései, az úgynevezett cellabefejezés, kritikusak, mivel közvetlenül befolyásolják az akkumulátorok teljesítményét és élettartamát. Ebben a fázisban minden egyes cellát aktiválnak, öregítenek, osztályoznak, továbbá minőségellenőrzésen megy keresztül, hogy megfeleljen a szigorú biztonsági és hatékonysági előírásoknak.

Ezekben a folyamatokban minden részlet fontos. A cellákat speciális környezetben kell gondosan feltölteni, kisütni és öregíteni. A bonyolultságot növeli, hogy több százezer cellát kell biztonságosan tárolni, amelyek mindegyike egyedi adatokkal és minőségi mérőszámokkal rendelkezik, amelyek kritikusak az akkumulátorok egyenletes minősége és megbízhatósága szempontjából.

A Balluff átfogó megoldási portfólióval válaszol ezekre az összetett igényekre. A legkorszerűbbRFID-rendszerek lehetővé teszik a pontos nyomon követést és azonosítást, miközbenIO-Link hubokhatékonyan digitalizálják a hőmérsékletjeleket az akkumulátoros tárolóban. Ezek az eszközök nemcsak a biztonsági szabványokat és a feldolgozás hatékonyságát javítják, hanem növelik a teljesítményt továbbá javítják az általános berendezéshatékonyságot (OEE) a cellagyártásban.

Kiemelt alkalmazások a cellamegmunkálásban

Fedezze fel kulcsfontosságú alkalmazásainkat, amelyek optimalizálják a biztonságot, a feldolgozási időt és a teljesítményt, növelve az általános berendezéshatékonyságot (OEE) a cellák befejezési folyamatában.


Optimalizálja cellafelületét speciális termékekkel

Tudjon meg többet azokról a termékekről, amelyek javítják cellakikészítési folyamatainak hatékonyságát és minőségét, a hőmérséklet-ellenőrzéstől a tárgyérzékelésig.


Fedezzen fel többet az akkumulátorgyártásban

Ismerje meg, hogy a Balluff megoldásai hogyan javíthatják az akkumulátorgyártási folyamat más kulcsfontosságú területeit.


Kérdése van? Lépjen kapcsolatba szakértőinkkel!


Bővítse tudását

Kérdése vagy javaslata van? Szívesen segítünk!

Többféle módon is kapcsolatba léphet velünk. Keressen minket elérhetőségeink egyikén!

Vegye fel velünk a kapcsolatot közvetlenül telefonon:
+36 88 442 623


Balluff-Elektronika Kft.

8200 Veszprém
Pápai út 55

Ingyenes termékminta

Ahhoz, hogy ingyenes mintaterméket adhassunk a kosárhoz, el kell távolítanunk az összes normál terméket a kosárból. Biztos, hogy folytatni szeretné