Belépés

Kérjük jelentkezzen be, hogy megtekinthesse saját árait.

Elfelejtette a jelszavát?
REGISZTRÁLJA VÁLLALATI FIÓKJÁT

Személyes online fiókját ellenőrzés után a cégéhez kapcsoljuk

Regisztráció

Kapcsolat és szerviz

Termékek
Üzletágak és Megoldások
Szolgáltatások
Vállalat

Intralogisztika

Növelje a sebességet és javítsa a minőséget

Intralogisztika

Növelje belső logisztikai folyamatainak hatékonyságát és sebességét a Balluff automatizálási megoldásaival. A tisztán kézi folyamatokhoz képest a leltározás, az anyagmozgatás, a szállítás, a raktározás és a visszakeresés, a komissiózás és a válogatás automatizálása segít a költségek csökkentésében és a hibalehetőségek mérséklésében.

Hagyja, hogy érzékelőink, kábeleink, azonosító megoldásaink és hálózati technológiánk meggyőzzék Önt. Egyedi digitalizációs és IIoT-megoldásainkkal kombinálva nagyobb rugalmasságot és jövedelmezőséget, és ezáltal döntő versenyelőnyt érhet el.

Tárolás és visszakeresés: A sokféleség elsajátítása - az idő ellenőrzése

A vállalatoknak minden iparágban kihívást jelent a készletek és az anyagmozgások folyamatos ellenőrzése, valamint a hibák megbízható elkerülése. Az automatizált folyamatok lehetővé teszik még nagyobb mennyiségek tárolását és visszakeresését - rövidebb idő alatt és nagyobb pontossággal. A kézi raktári munkát ezért egyre inkább a dinamikus ingajáratú rendszerek és a raktározó- és betároló gépek váltják fel.

Ezek garantálják a szükséges áruk hatékony biztosítását. Valamint megbízható kiegészítő elemekkel együtt biztosítják a folyamatos működést és a nagy áteresztőképességet. Kiválasztási pontosság az innovatív azonosító megoldásoknak és átláthatóság a szoftvervezérelt kormányzásnak köszönhetően.


Szállítás és szállítás: Úttörő szerepet játszik az anyagáramlásban

Szállítás, válogatás, be- és kirakodás, pufferelés, tárolás - bármennyire is változatosak az intralogisztikai feladatok, végső soron az áteresztőképesség és a megfelelő helyen, csak a megfelelő időben való rendelkezésre állás számít. Akár kartondobozokban, akár konténerekben, akár raklapokon vagy kocsikon lógva, az áruknak a lehető leghatékonyabban kell eljutniuk A-ból B-be. Mindezt maximális rugalmassággal, mivel a tételek mérete a növekvő individualizáció miatt egyre kisebb és kisebb.

Az automatizált tárolórendszerek az optimális szállítási megoldások gerincét képezik. Ehhez innovatív azonosító megoldásokat kínálunk, hogy Ön mindig tudja, hol vannak az árucikkei. Érzékelőinkkel, kábeleinkkel és hálózati technológiánkkal támogatjuk Önt a belső folyamatok optimalizálásában is - a rakományszállítótól a vezérlőrendszeren át a szállítórendszerig.


Válogatás és szedés: Helyesen összeszedve - akár részlegesen, akár teljesen automatizálva

A megbízható szortírozás és komissiózás - függetlenül attól, hogy gyártási vagy ügyfélrendelésekről van szó - az intralogisztika egyik legösszetettebb és legmunkaigényesebb folyamata. A költségek megtakarítása érdekében a kapcsolódó feladatokat folyamatosan automatizálják vagy részben automatizálják.

Az automatizálásban alaklmazott termékekink és rendszereink támogatják Önt az ilyen projektek hatékony megvalósításában. Az érdeklődés középpontjában az azonosítás és a minőségellenőrzés, valamint a szállítás és a címkézés költségoptimalizálása áll. Biztos lehet benne, hogy még ott is ki lehet aknázni a megtakarítási lehetőségeket, ahol a "teljesen automatizált" megoldások nem lehetségesek: például együttműködő robotok vagy a munkavállalókat kifejezetten tehermentesítő pick-to-light rendszerek révén.

Downloads

  • Industry brochure intralogistics

Kérdése vagy javaslata van? Szívesen segítünk!

Többféle módon is kapcsolatba léphet velünk. Keressen minket elérhetőségeink egyikén!


Balluff-Elektronika Kft.

8200 Veszprém
Pápai út 55