A zsákok egyértelmű azonosítása

A zsákok egyértelmű azonosítása

A hely gyakran nagyon szűkös, különösen a felsővezetékes szállítórendszerek esetében. Még jó, hogy a Balluffnak vannak olyan miniatűr olvasófejjel ellátott termékei, amelyek még nehéz környezeti körülmények között is tökéletesen felszerelhetők. Háromszoros előnnyel: A válogatás és szekvenálás mellett az RFID-rendszereink használatával a teljes nyomon követhetőség is biztosítható. További előny: minden információ a BIS V kiértékelő egységünkön keresztül jut el a magasabb szintű rendszerhez.

Különlegességek

  • Balluff nagysebességű alkatrészek (akár 8-szor gyorsabb, mint az ISO 15693)
  • Közepes hatótávolságok max. 400 mm-ig
  • Multi tartozékok a könnyű integrációhoz minden helyen

Downloads

  • Industry brochure intralogistics

Kérdése vagy javaslata van? Szívesen segítünk!

Többféle módon is kapcsolatba léphet velünk. Keressen minket elérhetőségeink egyikén!


Balluff-Elektronika Kft.

8200 Veszprém
Pápai út 55