Anyagáramlás szabályozása (kapu megoldás)

Anyagáramlás szabályozása (kapu megoldás)

A raktárban vagy a nagy áteresztőképességű raktárterületeken sok anyagmozgatás történik. Azzal a céllal, hogy mindig pontosan tudjuk, mely készletek hagyják el a raktárt, és mely tételek érkeznek be. Az atadrögzítés ideális esetben automatizált, az alkalmazott általi kézi beolvasásra nincsen szükség..
A helyhez kötött RFID-kapunk ebben az esetben a legoptimálisabb megoldás. A készülék 6 méteres távolságig teljesen automatikusan, egységenként érzékeli a tárgyakat, ez időt megtakarítva, és egyúttal minimalizálja a hibaszázalékot. A további felhasználói útmutatáshoz a SmartLight jelzőfényünk közvetlenül integrálható. Ezen a vizualizáción keresztül mindig áttekintheti, hogy éppen mi történik.

A különlegességek

  • automatikus, időoptimalizált és helyes árumozgások rögzítése
  • hibák minimalizálása - nincs elgépelés vagy felejtés
  • a leltárszámok nagyobb pontossága a digitális és a valós leltár szinkronizálásával

Downloads

  • Industry brochure intralogistics

Kérdése vagy javaslata van? Szívesen segítünk!

Többféle módon is kapcsolatba léphet velünk. Keressen minket elérhetőségeink egyikén!


Balluff-Elektronika Kft.

8200 Veszprém
Pápai út 55