Energiatakarékos árumozgatás

Hálózati modulok BNI

Energiatakarékos árumozgatás

Akik a komplex intralogisztikai folyamatok magabiztos mesterévé szeretnének válni egyre inkább a decentralizált koncepciókra támaszkodnak. Például akár négy meghajtás is vezérelhető IO-Link hálózati moduljainkon keresztül 4 A kimeneti árammal és így mind a szállítószalag-motorokat, mind a görgős szállítószalagok elektromos megállítóit működtetheti, pontosan akkor, amikor szükség van rájuk. Így tehermentesíti a vezérlőrendszert, hatékonyan dolgozza fel az információkat, növeli a termelékenységet és csökkenti az energiafogyasztást.

Jellemzők

  • Robusztus kialakítás
  • Gyors telepítés és egyszerű integráció
  • A meghajtók külön vezérlése
  • Integrált webszerver a modulinformációk konfigurálásához és megjelenítéséhez
  • Egyszerű modulcsere az innovatív Address Plug révén

Downloads

  • Industry brochure electronics industry
  • Industry brochure white goods – household appliances
  • Industry brochure intralogistics

Kérdése vagy javaslata van? Szívesen segítünk!

Többféle módon is kapcsolatba léphet velünk. Keressen minket elérhetőségeink egyikén!


Balluff-Elektronika Kft.

8200 Veszprém
Pápai út 55