Az ütközések elkerülése

Az ütközések elkerülése

A sínhálózaton mozgó több ezer robot összehangolása nagy számítási teljesítményt igényel. Ezenkívül olyan szenzortechnika, amely megbízhatóan és időben érzékeli a többi robotot, és így elkerüli az ütközéseket. Az ultrahangos érzékelők precíz mindenes eszközök, amelyek megbízhatóan, érintés nélkül érzékelik a pozíciókat és távolságokat, különösen zord ipari környezetben. A por és a szennyeződés nem jelent számukra problémát. Univerzálisan alkalmazhatóak, színtől és felületi állapottól függetlenül működnek, és még az erősen tükröződő, átlátszó tárgyak esetében is megbízható eredményt adnak.

Különlegességek

  • Nagy érzékelési tartomány
  • Független a tárgy színétől, átlátszóságától, visszaverődési tulajdonságától, valamint felületi állapotától
  • A tényleges távolságot az analóg kimenetnek köszönhetően adja meg

Downloads

  • Industry brochure intralogistics

Kérdése vagy javaslata van? Szívesen segítünk!

Többféle módon is kapcsolatba léphet velünk. Keressen minket elérhetőségeink egyikén!


Balluff-Elektronika Kft.

8200 Veszprém
Pápai út 55