Olvassa el az összes közös kódot

Olvassa el az összes közös kódot

A raktárak automatizálása az azonosító rendszerekkel kezdődik. Kézi leolvasóink az összes szokásos 1D, 2D és halmozott vonalkódot, valamint a postai kódokat bármilyen forgatási helyzetben (akár 40°-os dőlésszögben) és mozgásban is leolvassák. Az olvasó könnyen kezelhető. Ergonomikus formája és könnyű súlya emellett fáradtságmentes, kézbarát kezelést tesz lehetővé.

Különlegességek

  • Maximális olvasási tartomány 40 cm
  • A sikeres rögzítést egy hangjelzés, egy LED az olvasón és egy, az olvasott kódra vetített LED-folt igazolja
  • Könnyű, mindössze 200 g

Downloads

  • Industry brochure intralogistics

Kérdése vagy javaslata van? Szívesen segítünk!

Többféle módon is kapcsolatba léphet velünk. Keressen minket elérhetőségeink egyikén!


Balluff-Elektronika Kft.

8200 Veszprém
Pápai út 55