Automatizálás és robotika
Takarítson meg költségeket a karcsú hálózattal
A robotizált automatizálási feladatok már nem járnak hatalmas telepítési igényekkel, karbantartással és cserével. A jelek és az energia induktív csatolókon keresztüli, érintésmentes átvitele révén a kopás és a kábelszakadás már a múlté. Ezeknek a gyorsan leválasztható egységeknek a használatával ráadásul a rendszer rugalmasságát is fokozhatja.
Hagyatkozzon az IO-Link-kapcsolatokra – a hálózati topológiája ezzel jelentősen leegyszerűsödik. A telepítési igény minimálisra csökken és a kialakítás zavartűrővé válik. Ezzel a kommunikációs szabvánnyal minden érzékelőt a terepi busz szintjén integrál a rendszerébe. Az IO-Link-eszközök számára folyamatos diagnosztika és paraméterezés áll rendelkezésre a vezérlésen keresztül. Az IO-Link a legutolsó centiméterig garantálja az átláthatóságot, ráadásul az eszközök számát is csökkenti. A karcsú hálózati struktúra érdekében IO-Link-képes eszközeit egyszerűen csatlakoztassa rá az IO-Link-hálózati modulra, és ezáltal kötegelje a jeleket. Így minden más mellett a hatalmas idő- és pénzmegtakarításból is profitálhat.
A Balluff IO-Link portfóliója az intelligens érzékelők, hálózati és I/O-modulok révén a hatékonyságot páratlan széles választék mellett kínálja.