Termékek
Termékek
Kapcsolat és támogatás
Kosár
Belépés

Kérjük jelentkezzen be, hogy megtekinthesse saját árait.

Elfelejtette a jelszavát?
REGISZTRÁLJA VÁLLALATI FIÓKJÁT

Személyes online fiókját ellenőrzés után a cégéhez kapcsoljuk

Regisztráció

A hegesztőfej megbízható pozícionálása

A hegesztőfej megbízható beirányozás

A mágneses mező pozíciómérő rendszereink megbízható visszajelzést adnak a pozícióról. A hegesztőfej helyzetét érintésmentesen folyamatosan ellenőrzik – a legszűkebb helyeken is. Emellett a folyamatbiztonságot és az automatizálás minőségét is támogatják. Moduláris koncepciójuknak köszönhetően számos hengerben alkalmazhatók akár 256 mm-ig, és eközben a teljes löketet képesek lefedni.

Jellemzők

  • megbízható visszajelzés a pozícióról
  • csekély hőmérséklet-eltolódás és nagyon jó elektromágneses összeférhetőség
  • ideális rövid löketekhez

Downloads

  • Industry brochure plastics industry

Kérdése vagy javaslata van? Szívesen segítünk!

Többféle módon is kapcsolatba léphet velünk. Keressen minket elérhetőségeink egyikén!


Balluff-Elektronika Kft.

8200 Veszprém
Pápai út 55