Nyomás felügyelete

Folyamatos nyomásfelügyelet IO-Link segítségével

A befogólapok tökéletes zárásához megfelelő nyomás szükséges. A Balluff nemesacél házba épített robusztus nyomásérzékelője megbízható nyomásfelügyeletet tesz lehetővé a hidraulikus hengerben. Az IO-Link segítségével a nyomásérzékelők közvetlenül a vezérlésnek továbbítják az értékeket, és így kezdeményezik a pontos utánszabályozást.

Jellemzők

  • bővített hőmérséklet-tartomány 125 °C-ig
  • 600 bar nyomásig használható
  • folyamatközeli installálás

Downloads

  • Industry brochure plastics industry

Kérdése vagy javaslata van? Szívesen segítünk!

Többféle módon is kapcsolatba léphet velünk. Keressen minket elérhetőségeink egyikén!


Balluff-Elektronika Kft.

8200 Veszprém
Pápai út 55