07.09.2020
BOS 21M optoelektronikai érzékelőcsalád IO-Link-interfésszel
Vörös fényű érzékelő robusztus fémházban
A BOS 21M optoelektronikai érzékelőcsalád az IO-Link-interfésszel sokoldalú alkalmazási lehetőséggel bír, mindezt mostoha ipari környezetben. A fémház ugyanis mind IP67, mind IP69K védettséggel van ellátva. Az érzékelők emellett Ecolab-tanúsítvánnyal is rendelkeznek.
Az érzékelők bármely típusú tárgyak érzékelésére alkalmasak. Így például a szállítószalagon lévő kosarak éppoly megbízhatóan felismerhetők, mint az alkatrészek jelenléte.
Az érzékelők az IO-Link-interfésznek köszönhetően az IO-Link klasszikus előnyeivel is rendelkeznek: az egyszerű telepítéstől kezdve egészen az egyszerű diagnosztikáig. A kezelő még nagyobb kényelme érdekében potenciométert, kijelzési opciót és elforgatható dugaszt is kérhet. A jól látható vörös fény lehetővé teszi az érzékelő egyszerű beállítását. Univerzális alakjának és a különféle működési elveknek köszönhetően az érzékelők igen rugalmasan használhatók.
Jellemzők
- Jól látható vörös fény az egyszerű beállításhoz
- IO-Link V1.1 38,4 kbit/s sebességgel (COM2)
- Egyszerű beállítás potméterrel
- LED-es funkció- és szennyezéskijelzés
- Kényelmes kezelés az elforgatható dugasszal
- Ecolab-tanúsítvánnyal
Kapcsolódó témák
Downloads
-
BOS 21M photoelectric sensor family with IO-Link