06.08.2020
CC-Link IE Field basic hálózati modul IO-Linkkel
Egyszerűen implementálja, és használhatja az IO-Link előnyeit
A CC-Link IE Field Basic buszrendszer a 100 Mbit Ethernet-készülékekkel kompatibilis, és optimális teljesítményt tesz lehetővé olyan esetekben, amikor nincs szükség gigabites sebességekre. A CC-Link IE Field Basic arra készült, hogy megfeleljen az ún. alacsony automatizálási szint követelményeinek, amire a rúdadagoló tárak szintje lehet egy példa.
A CC-Link IE Field Basic BNI modulunk rendelkezik IO-Linkkel, így Ön kihasználhatja az IO-Link előnyeit egy CC-Link IE Field Basic hálózatban. Például a készülékfelismerésnek köszönhetően rendelkezésére áll a paraméterek és konfigurációs adatok átvitele. Így az egyszerű integráció, a gyorsabb üzembe helyezés hasznot hoz Önnek, és a folyamatos diagnosztikának köszönhetően átfogó ellenőrzési lehetőségekkel rendelkezik majd. Mindez egyben növeli a hatékonyságot és jelentősen csökkenti az Ön összes költségét.
Jellemzők
- A CC-Link IE-kompatibilitás kiegészítése 100 Mbit-es Ethernet készülékekhez
- SLMP (Seamless Message Protocol) támogatása
- Az adattartományok rugalmasan használhatók kettőtől öt állomás vezérlésével
- komfortos diagnosztikai lehetőségek a portok és modulok állapotait jelző 24 LED-nek köszönhetően
- mostoha környezetekhez: robusztus IP67 fémház
Downloads
-
CC-Link IE field basic network block with IO-Link