25.04.2022

Hálózati modulok M12-L kódolású tápcsatlakozókkal

Hogyan lehet megoldani a növekvő műszaki követelményeket - az IIoT környezetben is

Hálózati modulok M12-L kódolású tápcsatlakozókkal

Az új BNI hálózati modulok M12-L kódolású csatlakozókkal a tápellátáshoz lehetőséget nyújtanak arra, hogy megbízhatóan megbirkózzon a növekvő műszaki követelményekkel - az IIoT környezetében is. Jelentősen nagyobb feszültségek továbbíthatók, és például működtetők és nagy teljesítményű érzékelők könnyen csatlakoztathatók.

Ezek a modulok többek között a következő funkciókat kínálják Önnek: A tápegységként az L-kódolású M12-es csatlakozónak köszönhetően mostantól akár 16 A-t is használhat. Ugyanakkor a portonkénti maximális kimeneti áram 4 A-ig növelhető. Ezt a funkciót például a meghajtók vezérlésénél használhatja.

A modulok konfigurálására és megjelenítésére optimalizált webszerverrel teljes körű felhasználói adminisztrációt valósítottunk meg. Ez még kényelmesebbé teszi moduljaink használatát az Ön számára.

A hálózati modulok emellett kommunikációs interfészként támogatják a REST API-t. Ez lehetővé teszi a modul integrálását az informatikai világba, és akár az IIoT megvalósításának építőelemeként is használhatja.

Jellemzők

  • Erőteljes feszültségcsatlakozások: M12 L-kódolt csatlakozók (4 vagy 5 pólusú a Profinet változatokhoz)
  • nagyobb teljesítmény: kimeneti áram max. 4 A portonként
  • könnyű kezelhetőség: webszerver széles körű funkciókkal
  • IIoT-képes: REST API támogatás
  • Kényelmes: diagnosztikai lehetőségek IO-Link és állapotjelző LED-ek segítségével
  • zord környezethez: robusztus IP67-es fémház

Downloads

  • BNI network modules with M12 L-coded power ports
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
Ahhoz, hogy ingyenes mintaterméket adhassunk a kosárhoz, el kell távolítanunk az összes normál terméket a kosárból. Biztos, hogy folytatni szeretné