27.01.2020
Hasáb alakú kapacitív Smart Level érzékelők – most IO-Linkkel is
Ideális szintérzékelők habosodó vagy tapadós anyagokhoz
A kompakt kapacitív Q40 érzékelők most IO-Linkkel is kaphatók. Ezek megbízhatóan képesek érzékelni a szinteket a nemfémes tartályok falán keresztül. Ráadásul vezetőképes közegek és akár 6 mm vastagságú tartályfalak esetén nem kell őket kalibrálni.
Az IO-Link interfész kiterjesztett alkalmazási és beállítási lehetőségeket biztosít. Így az érzékelő könnyen beépíthető egy ipari alkalmazásokban szokásos, háromeres kábellel. Az érzékelőket a gépben közvetlenül az optimális érzékelési helyeken lehet elhelyezni, mivel az érzékelő hozzáférhetősége már nem játszik szerepet.
Az IO-Link érzékelők folyamat-ellenőrzése, paraméterezése és hibaanalízise a vezérlésben történik. Így a gépek folyamatai időben optimalizálhatók. Ez hatékonyabbá teszi az üzemeltetést.
Jellemzők
- érintkezés nélkül érzékelik a szinteket a nemfémes tartályokban
- olyan jó vezetőképességű anyagoknál is használhatók, mint a savak és a lúgok
- a Smart Level 50 technológia segítségével képesek kompenzálni a habosodást és a feltapadásokat
- akár 10 mm házfalvastagságig
- Üzemmódok: Standard-IO mód (SIO), IO-Link mód
Downloads
-
Capacitive Smart Level sensors in block-style – now also with IO-Link