17.06.2020

Hegesztésálló mágnesestér-érzékelő intelligens pozíció-visszajelzéshez

A nagyobb folyamatbiztonságért és a berendezés megnövelt rendelkezésre állásáért

Hegesztésálló mágnesestér-érzékelő intelligens pozíció-visszajelzéshez

Hegesztés közben mostoha körülmények uralkodnak: A hegesztési szikrák, valamint a fröccsenő fém és a hegesztési fröccsenések hőkárokat okozhatnak, emellett meg is ülhetnek az érzékelőkön és ezáltal a működésükre is kihathatnak. A magas hegesztési áramok zavaró mágneses mezőt hoznak létre, amely szintén befolyásolhatja az érzékelő működését. Ez elkerülhető a zavarálló BMF 415KW mágnesestér-érzékelővel. Az érzékelőt a hegesztési alkalmazásokban használt pneumatikus hajtásokhoz alakították ki. A hegesztési szikrákkal szemben ellenálló kábelei gondoskodnak a berendezés magas szintű rendelkezésre állásáról.

A nagyobb folyamatbiztonságról a mágneses zavaró mezők felismerése és célzott kitakarása gondoskodik.

Ezen kívül az IO-Link változatokkal diagnosztikai adatok széles körét lehet kiolvasni, valamint információ szerezhető a készülék állapotáról vagy az aktuális környezeti feltételekről.

Jellemzők

  • immunis a zavaró mágneses mezőkkel szemben, amelyeket a magas hegesztési áramok (AC- és MFDC-berendezések) hoznak létre
  • IO-Link változatok: 50 és 1000 ms között állítható hibaelnyomási idő
  • sokoldalú kivitel: M8-as és M12-es dugasz, nyílt kábelvég
  • állapotfelügyelet az IO-Linken keresztül: pl. jelminőség, készülék hőmérséklete vagy üzemórák
  • hegesztési szikrákkal szemben ellenálló TPU- vagy szilikonkábellel

Hegesztésálló mágnesestér-érzékelő intelligens pozíció-visszajelzéshez

Downloads

  • Weld-immune magnetic field sensor for intelligent position feedback

Kérdés esetén vegye fel velünk a kapcsolatot!

Kérdése vagy javaslata van? Szívesen segítünk!

Többféle módon is kapcsolatba léphet velünk. Keressen minket elérhetőségeink egyikén!


Balluff-Elektronika Kft.

8200 Veszprém
Pápai út 55