08.09.2020
Induktív érzékelők a Q08 formában – most IO-Link-interfésszel
8 × 8 mm-es, hasáb alak a szűk beépítési helyzetekhez
A Q08 (8 × 8 mm) hasáb alakú BES induktív érzékelőnket most IO-Link-interfésszel is megkaphatja. Így megbízhatóan felügyelheti, vezérelheti és automatizálhatja a folyamatokat és távolságokat fémes környezetben, és egyben az IO-Link minden előnyét is kiélvezheti.
Az érzékelő fontos paraméterei (például a kapcsolási ciklusok száma vagy az üzemi hőmérséklet) IO-Link segítségével kényelmesen átvihetők a vezérlésbe, így a folyamatát teljes mértékben az irányítása alatt tarthatja. A kopásmentes és szennyeződésre érzéketlen érzékelők kapcsolási pontját pedig a beépítés után is rugalmasan állíthatja. Az IO-Link-kimenet mellett egy kapcsolási kimenet is a rendelkezésére áll.
Az 1200 Hz-es (SIO mód) kapcsolási frekvencia révén az érzékelők minden olyan alkalmazáshoz megfelelőek, ahol nagy kapcsolási frekvencia szükséges.
Jellemzők
- Szűk beépítési helyzetekhez: Q08 hasáb alakú ház
- Egyszerű és gyors csatlakozás IO-Link-en keresztül
- A kapcsolási pont rugalmas beállítása a beépítés után
- M8 és M12 dugós csatlakozóval ellátott kábellel is elérhető