12.02.2021
Induktív IO-Link érzékelők nagy kapcsolási távolsággal
A nagy érzékelési tartomány rugalmas használata
Az IO-Link induktív érzékelőkkel a kapcsolási távolság rugalmasan és az alkalmazásnak megfelelően tanítható be. A kimeneti jel is sokféleképp beállítható, így Ön használhatja az érzékelőt pl. nyitóként vagy záróként. Emellett az érzékelő figyelmeztetőjelzéseket adhat ki, ha az érzékelendő objektum elhagyja az érzékelési tartományt vagy túl közel kerül az érzékelőhöz. Ezzel akár ütközések is megelőzhetők.
Az IO-Link érzékelő az állapotfelügyeletet is támogatja. Az olyan paraméterekkel, mint az érzékelő belső hőmérséklete vagy a túl-/alulfeszültség érzékelése, és az üzemóra-számlálóval lehetséges következtetéseket levonni az alkalmazási körülményekről.
Nincs elérhető IO-Link? Használja az opcionális betanító adaptert számos funkció IO-Link nélkül történő paraméterezéséhez.
Jellemzők
- nagy, akár 11 mm-es kapcsolási távolságok, megfelelően betanítható
- alaklmazható IO-Link vagy SIO-módban
- konfigurálható kapcsolási kimenet / logika
- állapotfelügyelet-funkciók
Kapcsolódó témák
Downloads
-
Inductive IO-Link sensors with extended switching distance