18.12.2020
Induktív pozíciómérő rendszer
A pozíciók folyamatos és érintés nélküli rögzítése
Egy megmunkálóközpont kompakt és precíz szerszámorsói és szerszámcserélői központi szerepet játszanak a munkafolyamatban. Ehhez pedig a befogási folyamat megbízható és kopásmentes felügyelete döntő fontosságú. Az új BIP01 induktív pozíciómérő rendszer könnyedén ellátja ezt a felelősségteljes feladatot. Így Ön ezzel magas fokú folyamatbiztonságot és automatizálási minőséget is biztosít.
A mérőrendszer átfogó diagnosztikai adatokat biztosít, melyek egy IO-Link interfészen keresztül kiolvashatók. Így a mérési értékeken kívül további információkhoz is hozzájuthat a készülék állapotáról vagy az aktuális környezeti körülményekről. A beépített emelésszámláló rögzíti a befogási folyamatok számát és figyelmeztet, ha a beállított határérték túllépésre kerül. Az üzemóra-számláló tartósan rögzíti az üzemórák számát a teljes élettartamon keresztül – mind az utolsó karbantartás, mind az utolsó bekapcsolás óta. Így valós időben megkaphatja a különféle adatokat, melyeket aztán a hatékony üzemeltetéshez felhasználhat.
Jellemzők
- rugalmasan használható: 17 mm-ig állítható mérési tartomány
- sokoldalú alkalmazások: analóg feszültség- és áramkimenet, valamint IO-Link interfész
- megbízható eredmények: magas linearitás és precíz ismétlési pontosság
- magas folyamatbiztonság: alacsony hőmérsékleti drift
- IIoT-hez alkalmas: formátumváltás, állapotfelügyelet és megelőző karbantartás
Kapcsolódó témák
Downloads
-
Inductive positioning system: detect positions continuously and without contact