04.02.2020
Lézeres távolságmérő IO-Linkkel és idegenfény-elnyomással
Precizitás a távolságmérésben
A BOD 24K optoelektronikai lézeres távolságérzékelő a legkülönfélébb jellegű objektumok észlelésére és pozicionálására alkalmas. Megfelelő választás például körvonalak észlelésénél, távolságmeghatározásnál vagy helyzetellenőrzésnél a szerelés során. A precíz lézersugárral még a kis objektumok vagy azok részletei is megbízhatóan meghatározhatók. Az 1. lézerosztálynak köszönhetően nincs szükség kiegészítő védőintézkedésekre.
Az érzékelő az idegenfény-elnyomás és a precíziós modul révén nagy fokú pontosságot biztosít. A szűrői révén pedig a lehetséges zavaró hatások is megbízhatóan távol tarthatók. A kijelző és a két beépített gomb segítségével a különböző módok és funkciók egyszerűen beállíthatók. A beállítások emellett IO-Link segítségével még egyszerűbben is elvégezhetők.
Az érzékelő választhatóan 50–100 mm vagy 50–650 mm munkatávolsággal kapható. A szerelés és csatlakoztatás megkönnyítéséről három gyári furat és egy elforgatható dugasz gondoskodik. A készülék egy egyszerű és szabványos 4 tűs M12-es dugasszal csatlakoztatható.
Jellemzők
- 50…100 mm, ill. 50…650 mm munkatartomány
- felbontás 10 µm-ig
- látható lézerfény az egyszerű beállítás érdekében
- 1. lézerosztály: nincs szükség kiegészítő védőintézkedésekre
- kijelző a beállítási funkciók megjelenítésére
- kiegészítő IO-Link funkciók széles köre
Kapcsolódó témák
Downloads
-
Laser Distance Sensor with IO-Link and Ambient Light Suppression